??
CAD model selection
K0052.92000601
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0052 - Latches adjustable heavy-duty version
Bill of material
K0052.92000601
BESTKIPP
Order No.
K0052.92000601
AUSF
version
Gegenhaken
FORM
Form
B
A
distance
0 mm
A1
distance
0 mm
B
width
0 mm
B1
width
0 mm
B2
width
0 mm
B3
width
0 mm
D
diameter
0.0 mm
D1
thread
-
H
height
0 mm
H1
height
0 mm
H2
height
0 mm
L
Length
0 mm
L1
Length
0 mm
L2
width
0 mm
L3
distance
0 mm
L4
distance
0 mm
HALTEKRAFT
Holding force
0 N
GEW
Approx. weight
0.1015 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034178
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions